Hembra de conexión - RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - 1685518

Hembra de conexión M23, 19 polos, acodada, apantallada, de configuración libre, con conexión por soldadura, para diámetros exteriores de cable de 9,5 mm... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1685518
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 316 (C-2-2017)
EAN 4017918878917
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 215,500 g