Caja de sensores/actuadores - SACB-6/ 6-10,0PUR - 1680979

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal

Datos mercantiles

Clave de pedido 1680979
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 114 (PC-2009)
EAN 4017918171193
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.148,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290