Caja de sensores/actuadores - SACB-6Q/4P-L-SC NPN - 1680869

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 6, número de polos: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, npn; conexión de cable principal: Conexión por resorte 180°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ

Datos mercantiles

Clave de pedido 1680869
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 273 (C-2-2017)
EAN 4017918171001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 256,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios