Carcasa - SACB-8/ 3P- 5,0PUR-M8 - 1680050

Carcasa, tipo de conexión: Hembra M8, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1680050
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 46 (PC-2002)
EAN 4017918158224
Número de tarifa arancelaria 85444290