Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-S F - 1669987

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Compacto: construcción planta para aplicaciones con poco espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 1669987
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 108 (PC-2002)
EAN 4017918134884
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 190,850 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios