Línea - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/2 - 1654280

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 4 pares, AWG 26 altamente flexible (19 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP67 (reticulado por radiación) a RJ45/IP67 (reticulado por radiación), apto para cadenas de arrastre, para uso en equipos de soldadura, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1654280
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 33 (PC-2005)
EAN 4017918950316
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 195,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444210