Conector enchufable de sensores-actuadores - SACC-M12FS-4QO-0,75 - 1641756

Conector enchufable de sensores-actuadores, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recto M12 Bloqueo por tornillo, codificado A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Plástico, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1641756
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 17 (C-2-2017)
EAN 4017918921873
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios