Pasamuros - Q 1,5/3A50/13-13KU-ESA - 1640951

La figura muestra una variante de 4 polos

Pasamuros QUICKON, con salida de conductores de 1,5 mm² e hilo trenzado de 0,5 m, rosca de conexión: Pg13,5, 3 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1640951
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 19 (PC-2002)
EAN 4017918181376
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,020 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)