Conector enchuf. para cables - RC-09P1N12T050-NEU - 1638255

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 4,5 mm ... 5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1638255
Unidad de embalaje 8 pcs
EAN 4046356971331
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 139,360 g
Número de tarifa arancelaria 85389099