RC-06S1N121700-LTZ - 1638224

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1638224
Unidad de embalaje 20 pcs
EAN 4046356971645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 85,020 g