Cables de carga DC - EV-T1L2CC-DC60A-4,0M6ASBK01 - 1627762

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), línea de diseño Estándar, cable: 4 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo CCS de tipo 1, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627762
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626352299
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290