Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-7E-M23 M9/6,0-D03/M23 F8 - 1627545

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 6 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627545
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
EAN 4055626321516
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.000,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290