Cables de carga DC - EV-GBM4C-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1627460

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, GB/T, GB/T 20234.3-2015, Línea de diseño Estándar, negro, recto, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables., Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627460
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626312040
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios