Conect. enchuf. para apar. pared poster. - SH-8EPS48AH000S - 1627206

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, Fijación central M26 x 1, Espesor de pared mín.: 1,5 mm, Espesor de pared máx.: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627206
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 118 (C-2-2017)
EAN 4055626408217
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g