Pasamuro pared posterior - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM3, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 8,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627037
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626289779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g