Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-06P1N324100 - 1625744

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625744
Unidad de embalaje 40 pcs
EAN 4046356748629
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,190 g