Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-09P1N8A6L00 - 1624024

La figura muestra la variante del producto de 6 polos con contactos de soldadura

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta axial, Fijación central M20 x 1,5, posicionable mediante contratuerca

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624024
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 90 (C-2-2017)
EAN 4055626227337
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g