Conector enchuf. para cables - CA-1RP1N8A8007 - 1623841

Figura similar, rogamos pedir los contactos crimpados por separado

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623841
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 79 (C-2-2017)
EAN 4055626228525
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g