Contacto engastado - RC-15P2020 - 1623777

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,14 mm² ... 0,56 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623777
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Página del catálogo Página 97 (C-2-2017)
EAN 4055626190266
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010