Conector enchufable de acoplamiento - SB-8ESSD8A9L33S - 1623705

Conector enchufable de acoplamiento, recto largo, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, Nº de polos: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 14 mm ... 20,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623705
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 127 (C-2-2017)
EAN 4055626195087
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g