Conector enchuf. para cables - SB-8ESCD8A8L32S - 1623683

Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623683
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 126 (C-2-2017)
EAN 4055626194011
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g