Conector enchuf. para cables - CA-12P2N1280DN - 1623442

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623442
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626148892
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,400 g