Cabeza portafusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR - 1623411

Conector para fusibles SUNCLIX en la construcción para tensión de sistema de 1500 V

Conector de seguridad para proteger por fusible módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas, negro, cara de enchufe SUNCLIX, 1500 V/20 A, IP68 (24 h/2 m)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Conector de seguridad SUNCLIX, para tensión de sistema de 1500 V, amperaje nominal del fusible de 20 A, variante UE, versión con distanciador (spacer) para mejor disipación del calor del mazo.

Sus ventajas

  • Diseño One Piece
  • Elemento de protección robusto y fácil de instalar para su uso en exteriores
  • Fusible de alta calidad
  • Índice de protección: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623411
Unidad de embalaje 8 pcs
Cantidad de pedido mínima 8 pcs
EAN 4055626141497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85354000

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios