Conector enchuf. para cables - SB-8EPSA8A8L32S - 1623335

Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623335
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 126 (C-2-2017)
EAN 4055626194325
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g