Cables de carga AC - EV-T2M3P-3AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1622677

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras, extremo de cable libre, con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, cable: 4 m, negro, recto

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire para cargar vehículos eléctricos (VE) con corriente alterna (AC), compatible con cajas de carga para infraestructuras del tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622677
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626057736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios