Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con carcasa para montaje sobre carril sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Ideal para postes de carga con conector de carga para vehículos de montaje fijo. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integrados.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622459
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 764 (C-2-2017)
EAN 4055626040615
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85371098