Control de corriente diferencial - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

El módulo de corriente residual diferencial sirve para registrar la corriente residual AC y DC en puntos de carga de corriente alterna. El dispositivo de protección de orden superior (p. ej. interruptor de protección diferencial) se protege frente a posibles corrientes residuales DC. Hay variantes de producto disponibles de 1 o de 2 canales.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622450
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 767 (C-2-2017)
EAN 4055626039794
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 90303380