Conector enchufable de acoplamiento - CA-12S2N129007 - 1622220

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622220
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626022468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,000 g