Cabeza portafusible - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU - 1622157

Conector para fusibles SUNCLIX, en la construcción para tensión de sistema de 1000 V

Conector de seguridad para proteger por fusible módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas, negro, cara de enchufe SUNCLIX, 1000 V/20 A, IP68 (24 h/2 m)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector para fusibles SUNCLIX para tensión de sistema de 1000 V, corriente nominal de 20 A del cartucho de fusible, variante UE

Sus ventajas

  • Diseño One Piece
  • Elemento de protección robusto y fácil de instalar para su uso en exteriores
  • Fusible de alta calidad
  • Índice de protección: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622157
Unidad de embalaje 8 pcs
Cantidad de pedido mínima 8 pcs
EAN 4055626130712
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363030