Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-12P1N12AD00 - 1621741

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621741
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 96 (C-2-2017)
EAN 4055626000572
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g