Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en la pared delantera y en la trasera, conexión por tornillo de una tapa abatible: solo posible en la parte delantera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621729
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356961523
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 775,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290