Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SH-8EPC58AAC00S - 1621561

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, medida de brida: 28 mm x 28 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621561
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 119 (C-2-2017)
EAN 4046356937092
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g