Conector enchufable de acoplamiento - SH-8EPS48A9LB4S - 1621555

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable de acoplamiento, Recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621555
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 116 (C-2-2017)
EAN 4046356937030
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios