Conector enchufable de acoplamiento - SH-8ESS48A9LB1S - 1621548

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable de acoplamiento, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621548
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 116 (C-2-2017)
EAN 4046356936965
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g