Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-12P2N8AA500 - 1620674

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con hembras de conexión

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620674
Unidad de embalaje 16 pcs
EAN 4046356845984
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,660 g