Enchufe de cable recubierto de plástico - K-7E - OE/010-D02/M23 FK - 1620423

Enchufe de cable recubierto de plástico, longitud: 10 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Fácil conexión: ejecución acodada con dirección de salida de cables ajustable
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620423
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 228 (C-2-2017)
EAN 4046356831802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.220,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290