Conector enchufable de acoplamiento - CA-16P1N8A90DN - 1620152

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con contactos de soldadura

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 16, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620152
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356818926
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g