Conector enchufable de acoplamiento - CA-17M1N8A9502 - 1620006

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620006
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 104 (C-2-2017)
EAN 4046356819886
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g