Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-17S1N222S00 - 1619933

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø 3,2, Medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Fácil integración del equipo: contactos de soldadura disponibles en distintas longitudes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619933
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 330 (C-2-2013)
EAN 4046356820370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios