Conect. enchuf. para apar. pared poster. - CA-07S1N8AHZ00 - 1619845

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 7, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta axial, Fijación central

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619845
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 94 (C-2-2017)
EAN 4046356821216
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g