Conector enchuf. para cables - CA-16S1N1280DN - 1619760

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619760
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356821575
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios