Conector enchuf. para cables - CA-09P1N8A8006 - 1619739

La figura muestra la variante del producto de 6 polos con contactos de soldadura

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619739
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 78 (C-2-2017)
EAN 4046356821780
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g