Conector enchuf. para cables - CA-12F1N8A8503 - 1619616

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619616
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 103 (C-2-2017)
EAN 4046356822596
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g