Conector enchuf. para cables - CA-07S1N128007S - 1619530

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 7, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619530
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 76 (C-2-2017)
EAN 4046356823258
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g