Conector enchuf. para cables - CA-12P1N8A8007S - 1619519

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619519
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 76 (C-2-2017)
EAN 4046356823364
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios