nuevo

Conector enchuf. para cables - CA-12P1N12T006S - 1619411

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Salida de cables acodada para espacios estrechos
  • Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619411
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 82 (C-2-2017)
EAN 4046356824361
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios