Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-6EP1N8AW500S - 1619215

La figura muestra la variante de hembra de conexión de 4 polos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Montaje flexible gracias a los insertos de contacto encajables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619215
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 143 (C-2-2017)
EAN 4046356827461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,440 g