Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-08S1N8AWQ00S - 1619039

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø2,7, apantallado: sí, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Montaje flexible gracias a los insertos de contacto encajables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619039
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 63 (C-2-2017)
EAN 4046356813075
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,330 g
Número de tarifa arancelaria 85444290