Conector enchufable de acoplamiento - ST-08S1N8A9003S - 1619015

La figura muestra la variante del producto de 17 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619015
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 66 (C-2-2017)
EAN 4046356814133
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,440 g
Número de tarifa arancelaria 85444290