Conector enchuf. para cables - ST-08P1N8A8005S - 1619001

La figura muestra una variante de 17 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619001
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 64 (C-2-2017)
EAN 4046356813921
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,440 g
Número de tarifa arancelaria 85444290